(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Long Hinge B-35831 (Part Number)

Stainless Steel Long Hinge B-35831
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,469,305VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used

 
Part Number
B-35831-6C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,469,305 VND

1 Piece(s) 15 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 2133 Flat Hinge Type Aluminum Long Hinges Width W(mm) 102
Material Stainless Steel Plate (SUS304) Main Body Type Flat Hinges Surface Finish Fabric
Plate Thickness t(mm) 3 Shaft Diameter φD(mm) 10 Mounting Hole No
Product Code 11178

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-35831-6C in the Stainless Steel Long Hinge B-35831 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-35831-6C trong chuỗi Stainless Steel Long Hinge B-35831.