(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Select the material appropriate for the usage.
· Can be disassembled and used
Part Number |
---|
B-35823-6C |
B-35823-7C |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width W (mm) | Product Code |
---|---|---|---|---|---|---|
4,556,923 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 38 | 11152 | ||
4,556,923 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 51 | 11153 |
Loading...Tải…
Length L(mm) | 1829 | Flat Hinge Type | Aluminum Long Hinges | Material | Stainless Steel Plate (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Type | Flat Hinges | Surface Finish | Fabric | Plate Thickness t(mm) | 1.2 |
Shaft Diameter φD(mm) | 3 | Mounting Hole | No |