(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 21:00 (ICT) 29/9/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

Stainless Steel Marine Hinge B-1228

Stainless Steel Marine Hinge B-1228
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      220,860VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Stainless steel excellent in corrosion resistance SUS316 is used for blades.
· Installation of stainless steel marine hinge B-1225· B-1227 or plastic marine hinge BP-19-1-2 are compatible

 
Part Number
B-1228
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

220,860 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 40 Flat Hinge Type Standard Type Width W(mm) 75
Main Body Type Flat Hinges Surface Finish Barrel Grinding Plate Thickness t(mm) 2
Shaft Diameter φD(mm) 5 Mounting Hole Through Hole Product Code 12743

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1228 in the Stainless Steel Marine Hinge B-1228 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1228 trong chuỗi Stainless Steel Marine Hinge B-1228.