(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel Hinge for Doors B-1810 (B-1810-1)

Stainless Steel Hinge for Doors B-1810 (B-1810-1)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,334,816VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Ideal for small and medium size doors.
· Left and right combination type (pin rearrangement).
· 180° opening (B-1810-1).
· 270° opening (B-1810-2)

 
Part Number
B-1810-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWidth W
(mm)
Product Code

1,334,816 VND

1 Piece(s) Same day 107212707

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 150 Material Stainless Steel Plate (SUS304) Main Body Type Special Type
Surface Finish Barrel Grinding Plate Thickness t(mm) 4 Shaft Diameter φD(mm) 8
Mounting Hole Through Hole

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1810-1 in the Stainless Steel Hinge for Doors B-1810 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1810-1 trong chuỗi Stainless Steel Hinge for Doors B-1810.

Products like this...

Part Number
B-1810-2
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWidth W
(mm)
Product Code

1,366,688 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 108712708