(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Can hide screw with resin cover.
· Soft design resin cover that is well rounded and denatured PPE with excellent heat resistance (170°C) due to resin.
· Left and right combination
Main Body Type | Special Type | Length L(mm) | 155 | Material | Stainless Steel Casting (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Mirror Surface Buff Polishing | Width W(mm) | 29 | Mounting Hole | Through Hole |
Product Code | 61203 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part FB-1615 in the Stainless Steel Corner Hinge FB-1615 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FB-1615 trong chuỗi Stainless Steel Corner Hinge FB-1615.