(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Built-in bearing that rotates smoothly.
· Ideal for opening and closing heavy doors.
· Left and right combination
Main Body Type | Special Type | Material | Stainless Steel Casting (SUS304) | Surface Finish | Mirror Surface Buff Polishing |
---|---|---|---|---|---|
Width W(mm) | 42 | Mounting Hole | Through Hole |