(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· It is made of all stainless steel and has excellent corrosion resistance
Length L(mm) | 40.5 | Width W(mm) | 18 | Main Body Type | Pivot type |
---|---|---|---|---|---|
Surface Finish | Barrel Grinding | Plate Thickness t(mm) | 1.5 | Mounting Hole | Through Hole |
Product Code | 10655 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1057-3 in the Stainless Steel Cabinet Hinge B-1057-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1057-3 trong chuỗi Stainless Steel Cabinet Hinge B-1057-3.