(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stainless Steel U-Shaped Back Hinge, Type 1 B-1531

Stainless Steel U-Shaped Back Hinge, Type 1 B-1531
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      366,671VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Easy installation to housing with the hinge of insertion and removal type.
[Applications]
·For switchboards / power distribution boards, , measuring instruments, and communication equipment.

 
Part Number
B-1531
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

366,671 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length L(mm) 60 Width W(mm) 28 Material Stainless Steel Plate (SUS304)
Main Body Type Back hinge / hidden hinge Surface Finish Fabric Plate Thickness t(mm) 3
Shaft Diameter φD(mm) 5 Mounting Hole No Product Code 12842

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1531 in the Stainless Steel U-Shaped Back Hinge, Type 1 B-1531 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1531 trong chuỗi Stainless Steel U-Shaped Back Hinge, Type 1 B-1531.