(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Length L (mm): 70
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Fabric
· Width W (mm): 22
· Plate thickness t (mm): 3
Length L(mm) | 80 | Width W(mm) | 20 | Material | Stainless Steel Plate (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
Main Body Type | Back hinge / hidden hinge | Surface Finish | Fabric | Plate Thickness t(mm) | 3 |
Shaft Diameter φD(mm) | 6 | Mounting Hole | No | Product Code | 12850 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part B-1549 in the Stainless Steel L-Shaped Concealed Hinge Type 5 B-1549 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-1549 trong chuỗi Stainless Steel L-Shaped Concealed Hinge Type 5 B-1549.