(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
L-Shaped Back Hinge (3-Pipe) B-522-B

L-Shaped Back Hinge (3-Pipe) B-522-B
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      221,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Same size also available in stainless steel. Refer to B-1522

 
Part Number
B-522-B(BA-31)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

221,250 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Type Back hinge / hidden hinge Length L(mm) 92 Material Cold rolled steel plate (SPCC)
Surface Finish Fabric Width W(mm) 29 Plate Thickness t(mm) 4
Shaft Diameter φD(mm) 8 Mounting Hole No Product Code 11711

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-522-B(BA-31) in the L-Shaped Back Hinge (3-Pipe) B-522-B series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B-522-B(BA-31) trong chuỗi L-Shaped Back Hinge (3-Pipe) B-522-B.