(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Cut chains of different sizes (in one meter increments) are available (from 1 m to 30 m).
Part Number |
---|
2.3-R-1M |
2.3-R-3M |
2.3-R-5M |
3.2-R-2M |
3.2-R-5M |
4.5-R-2M |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Code No. | Length (m) | Wire diameter d used (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137,808 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 132 | 1 | 2.3 | ||
301,136 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 132 | 3 | 2.3 | ||
471,674 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 132 | 5 | 2.3 | ||
228,391 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 133 | 2 | 3.2 | ||
505,372 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 133 | 5 | 3.2 | ||
306,965 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 134 | 2 | 4.5 |
Loading...Tải…
Types | Ball Chains | Material | SUS304 |