(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Relay Contact Protection Parts, CR Circuit for Surge Voltage Absorption

Relay Contact Protection Parts, CR Circuit for Surge Voltage Absorption
  • Sale
  • Until 31/01/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      940,385VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Please use in the switch contacts to protect the relays of the motor's forward/reverse rotation circuit and instantaneous stop circuit.

 
Part Number
VCS02 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

940,385 VND

893,366 VND

1 Piece(s) 14 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Content Equipped with EPCR1201-2 × 4 pcs.

Please check the type/dimensions/specifications of the part VCS02 in the Relay Contact Protection Parts, CR Circuit for Surge Voltage Absorption series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần VCS02 trong chuỗi Relay Contact Protection Parts, CR Circuit for Surge Voltage Absorption.