(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Dog for LH Linear Head

Dog for LH Linear Head
  • Sale
  • Until 31/01/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      253,666VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Please use it when operating the limit switch for reciprocating motion.

 
Part Number
LXD0CSALE
LXD2CSALE
LXD4CSALE
LXD5CSALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngType

253,666 VND

240,983 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) LH Linear Head 0L Type

277,131 VND

263,274 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more LH Linear Head 2L Type

280,065 VND

266,062 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) LH Linear Head 4L Type

280,065 VND

266,062 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more LH Linear Head 5L Type

Loading...Tải…

  1. 1