(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Variable resistor, single-turn type for setting torque motor units and speed control motors, and a multi-turn type for fine-tuning torque and rotational speed. ·Compatible motors are BX, BLE, BLF, BLH, MSS/W, MSC-1, ES01/ES02, and BHF.
Applicable Motor | BX/BLE/BLF/BLH/MSS/W/MSC-1/ES01/ES02/BHF |