(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Data Setter

Data Setter
  • Sale
  • Until 31/01/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      4,942,579VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Data setter. Comes with 2 m communication cable.

[Features]
· Sets internal driver parameters, and updates data.
· Used for rotation speed, I/O monitor, teaching, etc.
· Setting and monitoring varies according to the targeted product.

 
Part Number
OPX-2A SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,942,579 VND

4,695,450 VND

1 Piece(s) 14 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Motor BLE,AR,CRK,NX

Please check the type/dimensions/specifications of the part OPX-2A in the Data Setter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần OPX-2A trong chuỗi Data Setter.