(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Greatly improves work efficiency when painting wide surface areas, when working with high out of reach places, or when carrying out continuous automatic painting, etc.
Type | Pressure Tanks | Capacity Scope Section (Lower Limit)(ℓ) | 1 | Capacity Scope Section (Upper Limit)(ℓ) | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity(ℓ) | 2.0 | Agitators | None |
Please check the type/dimensions/specifications of the part P-2A in the Paint Pumping Tank, Non Agitating Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P-2A trong chuỗi Paint Pumping Tank, Non Agitating Type.