(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
An automatic spray gun with excellent atomization.
Part Number |
---|
A110L-P06LP |
A110L-P08LP |
A110L-P10LP |
A110L-P13LP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Diameter of Paint Nozzle (mm) |
---|---|---|---|---|---|
10,480,978 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 0.6 | ||
10,480,978 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 0.8 | ||
10,480,978 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 1.0 | ||
10,480,978 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 1.3 |
Loading...Tải…
Object Size | Small Accessory | Required Number of Solenoid Valves | 3-Way Solenoid Valve × 1, 2-Way Solenoid Valve × 1 | Paint Supply Method | Pressure Feed |
---|---|---|---|---|---|
The amount of air(L/min) | 345 | Paint Nozzle Type | F110L |