(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Micro Stage XY Stage (Manual Stage) (Part Number)

Micro Stage XY Stage (Manual Stage)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,171,731VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An ultra-small type and extremely lightweight X-axis direction fine motion unit.

Part Number
LD-M61-C6M
LD-M63-C6M
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSLoad Capacity (Range)
(N)
Table Size (Length) L
(mm)
Table Size (Width) W
(mm)

8,171,731 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 101~4.91213

9,337,098 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more 105~301517

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Feeding Method Feed Screw Table Material Aluminum Table Surface Treatment Black Anodize
Travel Guide Shaft Slide