(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]Standard rated voltage:12/24/100 V (250W)
Part Number |
---|
SS60E6-DC12V |
SS60E6-DC24V |
SS60E6-DC100V |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Voltage (V) | Rated Current (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
15,075,020 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 12 | 30 | ||
13,879,780 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 24 | 15 | ||
13,879,780 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more | 100 | 3.4 |
Loading...Tải…
Type | Motor Unit | Type of Motor | Standard | Main Body Shape | Round |
---|---|---|---|---|---|
Flange Size A(mm) | 100 | Rated Output(W) | 250 | Gearhead Type | No |
Rotational Speed(rpm) | 2500 | Rated Torque(N·m) | 0.98 | Axial direction | Standard |
Mounting Type | Standard |