(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

10K Type Ductile Cast-Iron Flanged Globe Valve

10K Type Ductile Cast-Iron Flanged Globe Valve
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,468,051VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

A tough valve resistant to heat, corrosion abrasion resistance. Use in areas with vapor, hot water, and embedded lines where safety is a priority.

Part Number
10-DGF-N-15A
10-DGF-N-20A
10-DGF-N-25A
10-DGF-N-32A
10-DGF-N-40A
10-DGF-N-50A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Nominal Designation of Pipe Flange Denomination B(Denomination A) Control Side Nominal The Pipe Flange B name(A name) L
(mm)
H
(mm)
D1
(Ø)

1,468,051 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1/2B(15A)1/2B(15A)8512270

1,572,835 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3/4B(20A)3/4B(20A)9512580

2,191,968 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1B(25A)1B(25A)11014690

2,966,880 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)130160100

3,887,211 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)150180115

4,802,766 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 2B(50A)2B(50A)180198135
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSupply Side, Nominal Designation of Pipe Flange Denomination B(Denomination A) Control Side Nominal The Pipe Flange B name(A name) L
(mm)
H
(mm)
D1
(Ø)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Shape Straight Material FCD-S Applicable Fluid Water / Air / Oil / Gas / Saturated Steam
Nominal Pressure 10K Supply Side, Connection Type Pipe flange Control Side, Connection Type Pipe flange
Handle Shape Round-shaped handle Body Lining No Glove Valve Type Standard
Operating Temperature Range(°C) -10::220 Operation Method Manual Details of Maximum Allowable Pressure (Steady flow of -10℃~+120℃)(MPa) 1.4
Details of Maximum Allowable Pressure (Vapor and air and gas and oil and pulsating flow of -10℃~+220℃)(MPa) 1.0
Close

Comparison list