(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông Báo] Xác Nhận Dữ Liệu Người Dùng Web, Phục Vụ Dự Án Hỗ Trợ Chat Qua Zalo OA. Xem chi tiết.
    [Announcement] User Data Confirmation for the Chat Support Project via Zalo OA. See more.

PC Quiet Flow Type, Polybutadiene Rubber Wheels Made of Plastic (Part Number)

PC Quiet Flow Type, Polybutadiene Rubber Wheels Made of Plastic
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      392,863VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A series boasting wheels that run smoothly and quietly. Features a tire made from polybutadiene rubber, which possesses high rebound resilience and excellent low temperature properties, as well as little internal heat generation.

Part Number
PC-100
PC-125
PC-151
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Dia.
(Ø)
Width of Wheel
(mm)
Hole Diameter
(Ø)
Width of Hub
(mm)

392,863 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 100321042

418,932 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 125381253

490,421 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 150381253

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Outer Ring + Wheel Tire Material Rubber Bearing Available