(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Made from nylon with high abrasion-resistance and oil-resistance. A slim type for enhanced design applications.
Part Number |
---|
UWBS-250 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
6,303,682 VND | 1 Piece(s) | 18 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Wheel Type | Integrated | Tire Material | Nylon | Wheel Outer Dia.(Ø) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Width of Wheel(mm) | 36 | Hole Diameter(Ø) | 25 | Width of Hub(mm) | 88 |
Bearing | Available |
Please check the type/dimensions/specifications of the part UWBS-250 in the UWBS Type MC Nylon Wheel (Slim Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UWBS-250 trong chuỗi UWBS Type MC Nylon Wheel (Slim Type).