(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Die Cast Urethane Rubber Wheels for R-Heavy Loads (R-100)

Die Cast Urethane Rubber Wheels for R-Heavy Loads (R-100)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,084,441VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

A wheel that uses a die-cast aluminum alloy with uniform strength characteristics for the wheel main body.

Part Number
R-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Dia.
(Ø)
Hole Diameter
(Ø)
Width of Hub
(mm)

1,084,441 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1001256

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Outer Ring + Wheel Tire Material Urethane Rubber Width of Wheel(mm) 50
Bearing Available

Please check the type/dimensions/specifications of the part R-100 in the Die Cast Urethane Rubber Wheels for R-Heavy Loads series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R-100 trong chuỗi Die Cast Urethane Rubber Wheels for R-Heavy Loads.

Products like this...

Part Number
R-130
R-150
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWheel Outer Dia.
(Ø)
Hole Diameter
(Ø)
Width of Hub
(mm)

1,601,565 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1302059

1,767,001 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1502059