(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·This is a leveling mount for the casters TH-50/65.
Loading...Tải…
Type | Adjusting Bolt Shape | Adjusting Bolt Shape Type | With Bottom Rubber | Mounting Shape Type | Rubber Mount Type |
---|---|---|---|---|---|
Height Adjusting Handle | No | Thread Material | Steel | Thread Surface Treatment | Bright Chromate Plating |
Body Material | Steel | Main Body Surface Treatment | Bright Chromate Plating | Foot Diameter φ N(mm) | 48 |
Bolt Diameter(mm) | 16 | Properties | Standard | Swivel Mechanism | No |