(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Stand-type agitator that stirs 18 L paint cans, pail cans, etc., on the base.
・ The stirring shaft and blades come off with single-action, making it convenient for cleaning and can replacement.
・ Exhaust air is sent via tube to the stand interior, which in turn provides a sound damping effect, and the oil also ensures that the silencer does not clog.
Output (On Maximum Output)(W) | 45 | Torque (At Maximum Output)(N·m) | 0.45 | Air Consumption Amount (At Maximum Output)(L/min) | 180 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part MA-S in the Agitator (Stand Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MA-S trong chuỗi Agitator (Stand Type).