(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Agitating Cup, Gravity Type

Agitating Cup, Gravity Type
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,283,240VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Ideal for agitating pearl and metallic coatings.

 
Part Number
4GPA-U-V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,283,240 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Spray Gun Type Related Parts for Spray Gun Capacity(L) 0.45 Connection Dia. G1/4
Applicable Spray Gun F110-G,F110L-G,FINER-G,F-ZERO