(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Ideal for agitating pearl and metallic coatings.
[Features]
· Ideal for agitating pearl and metallic paints.
· Can agitate at low pressures.
· The number of rotations can be adjusted as required.
Spray Gun Type | Related Parts for Spray Gun | Capacity(L) | 0.75 | Connection Dia. | G1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Spray Gun | F110-S,F110L-S,FINER-S |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 7SB-VA in the Agitator Cup, Suction Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 7SB-VA trong chuỗi Agitator Cup, Suction Type.