(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Air Duster DS-3TK-JX

Air Duster DS-3TK-JX
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,639,940VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Long nozzle with tip angles ranging from 0° and 45°.

[Features]
· Trigger type, quick joint type, jet nozzle, long handle type and two-bending angles, 0° and 45°.

 
Part Number
DS-3TK-JX-0X100
DS-3TK-JX-0X300
DS-3TK-JX-0X500
DS-3TK-JX-45X100
DS-3TK-JX-45X300
DS-3TK-JX-45X500
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngNozzle Shape Pipe length
(mm)

1,639,940 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Long100

1,687,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Long300

1,821,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Long500

1,848,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Long Angles100

1,982,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Long Angles300

2,116,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more Long Angles500

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Air Blow Gun Body and Nozzles Features Standard The amount of air(L/min) 350