(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Air Duster DS-3TA

Air Duster DS-3TA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      893,413VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Noise reduced by 10dB compared with conventional models. The ejection volume from the nozzle is three times greater than the air consumption volume.

[Features]
· Trigger type with air flow regulation function included.

 
Part Number
DS-3TA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

893,413 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Air Blow Gun Body and Nozzles Nozzle Shape Standard Features Flow Rate Control
Nozzle Dia.(mm) 2.2 The amount of air(L/min) 130 Feature Details Trigger type, with air amount adjusting function

Please check the type/dimensions/specifications of the part DS-3TA in the Air Duster DS-3TA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DS-3TA trong chuỗi Air Duster DS-3TA.