(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 (ICT) 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo ngừng cung cấp các sản phẩm khí nén của dòng Economy. Xem chi tiết.
    Notice of Discontinuation of Pneumatics categories in Economy Series. See more.

Air Duster (Magnos) MGB-2A

Air Duster (Magnos) MGB-2A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,933,577VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The bending angle can be freely adjusted with a magnetic based dual unit nozzle.

 
Part Number
MGB-2A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPipe length
(mm)

3,933,577 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 300

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Air Blow Gun Body and Nozzles Nozzle Shape Others Features Flexible
Connection Type of Air Supply Port Male thread Nozzle Dia.(mm) 2.0 The amount of air(L/min) 110x2
Feature Details Magnetic Base Included (Suction force: 15 kg)

Please check the type/dimensions/specifications of the part MGB-2A in the Air Duster (Magnos) MGB-2A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MGB-2A trong chuỗi Air Duster (Magnos) MGB-2A.

Products like this...

Part Number
MGB-2A-500
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPipe length
(mm)

4,225,228 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 500