(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Roller single body FMC57R without shaft for load in the roller conveyor (Part Number)

Roller single body FMC57R without shaft for load in the roller conveyor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      417,185VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
·Roller thickness is 2.1 mm to withstand more impact than FMC57R roller

Part Number
RO-FMS57R-S0-100
RO-FMS57R-S0-1000
RO-FMS57R-S0-150
RO-FMS57R-S0-200
RO-FMS57R-S0-250
RO-FMS57R-S0-300
RO-FMS57R-S0-350
RO-FMS57R-S0-400
RO-FMS57R-S0-450
RO-FMS57R-S0-500
RO-FMS57R-S0-550
RO-FMS57R-S0-600
RO-FMS57R-S0-650
RO-FMS57R-S0-700
RO-FMS57R-S0-750
RO-FMS57R-S0-800
RO-FMS57R-S0-850
RO-FMS57R-S0-900
RO-FMS57R-S0-950
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWidth W
(mm)
Allowable Loading Mass
(N)

417,185 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 101001568

834,323 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 101000980

440,691 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 101501568

460,213 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 102001568

484,075 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 102501568

503,243 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 103001568

562,395 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 103501568

552,646 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 104001568

632,058 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 104501568

593,283 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 105001568

710,775 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 105501568

643,086 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 106001470

778,446 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 106501470

681,731 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 107001323

850,393 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 107501323

724,761 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 108001176

933,205 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 108501176

778,545 VND

1 Piece(s) 13 Day(s) or more 109001078

1,017,900 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more 109501078

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Long Roller Type Straight Type Long Roller Outer Dia. D(Ø) 57
Roller Material Steel Shaft Type No axis (round hole) Bearing Double
Surface Treatment Bright Chromate Plating Properties Standard Lining No
Bearing Material Steel Thickness t(mm) 2.1