(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Use it as a safety measure. Suitable for use in parking lots, etc. [Materials]·Polyethylene
Material | Polyethylene | Type | Sheet | Color (pattern) | Gray |
---|---|---|---|---|---|
Double-sided Tape | Presence |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TAC013 in the Safety Cushion, with Tape (Grooved Planograph) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TAC013 trong chuỗi Safety Cushion, with Tape (Grooved Planograph).
Part Number |
---|
TAC014 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Dimensions (mm) |
---|---|---|---|---|---|
689,371 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 8X200X910 |