(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
With little starting resistance and outstanding operability, handling is easy
Wheel Type | Outer Ring + Wheel | Tire Material | Rubber | Wheel Outer Dia.(Ø) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Width of Wheel(mm) | 35 | Hole Diameter(Ø) | 12 | Width of Hub(mm) | 53 |
Bearing | None | Max. Load(kg) | 200 | Foil material | Nylon Resin (Blue) |
Wheel Type | Low-Starting Rubber (Black) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part LR-150W-BK-12 in the Low Starting Resistance Caster LR-W Type Wheel Only series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LR-150W-BK-12 trong chuỗi Low Starting Resistance Caster LR-W Type Wheel Only.