(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Medium-Load Caster, P-W Type, Loglan (Urethane) Wheel, Wheels Only (Part Number)

Medium-Load Caster, P-W Type, Loglan (Urethane) Wheel, Wheels Only
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      279,298VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Can be used anywhere thanks to its excellent oil resistance and abrasion resistance.

 
Part Number
P-75W
P-100W
P-130W
P-150W
P-200W
P-250W
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSWheel Outer Dia.
(Ø)
Width of Wheel
(mm)
Hole Diameter
(Ø)
Width of Hub
(mm)
Max. Load
(kg)

279,298 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1075321035120

317,545 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10100321242180

570,342 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10130352052250

509,980 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10150382055300

857,266 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10200422055400

3,057,020 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -250502564500

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Wheel Type Outer Ring + Wheel Tire Material Loglan (Urethane) Bearing Available
Foil material Steel plate