(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Self-adhesive "glue" which does not require any tape. This adheres when the user push it and is used as single-action packaging material.
· Materials: sponge / grade & type: polyethylene foam / seal: not present / Thickness: 4
· Width: 600
· Length: 2000
Grade, Type | Foamed Polyethylene | Width A(mm) | 600 | Thickness T(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 2000 | Material | Sponge | With or Without Adhesive | No Seal |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 60AM in the Air Magic (Self-Adhesive Bubble Sheet) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 60AM trong chuỗi Air Magic (Self-Adhesive Bubble Sheet).