(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Flange mounting type with all resin specification.
[Features]
· All resin product, so can be used in strict hygiene environments.
· Mainly used for conveyor lines at food and pharmaceutical production factories.
Loading...Tải…
Type | Standard | Shape | Flange | Withstand Operating Load Range(N) | 50.1~100.0 |
---|---|---|---|---|---|
Working Load(N) | 98 | Body Material | POM | Outer Dia. D(Ø) | 69 |
Ball Size (Inch)(Ø) | 25.4(1) | Sub Ball | POM | Application | General-Purpose Air Ball Transfer |