(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Made of stainless steel, high durability. ·High safe non-petrochemical materials used.
Type | Fitting | Material | SUS304 | Applicable Fluid | Water / Air / Chemical / Oil |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type | Pipe⇔Pipe, same diameters | Material of Applicable Pipe | Stainless Steel | Max. Operating Pressure(MPa) | 2 |
Surface Treatment | No | Max. Operating Temperature(°C) | 0::80 | Construction method | Expansion tube type |
Nominal Diameter 3 | 1 1/4 | Quantity (Nominal Diameter Su) | 30 | Units Ordered | 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part KB-30X11/4 in the Tube Expansion Fitting for Stainless Steel Pipes, BK Joint, Ball Valve (Regular Port Type) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KB-30X11/4 trong chuỗi Tube Expansion Fitting for Stainless Steel Pipes, BK Joint, Ball Valve (Regular Port Type).