(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.
Type | Fitting | Material | SUS304 | Applicable Fluid | Water / Air / Chemical / Oil |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type | Pipe⇔Pipe, different diameters | Material of Applicable Pipe | Stainless Steel | Max. Operating Pressure(MPa) | 1 |
Surface Treatment | No | Max. Operating Temperature(°C) | 0::80 | Construction method | Press Type |
Nominal Diameter 3 | 1/2 | Quantity (Nominal Diameter Su) | 13 | Units Ordered | 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MTE-13X1/2 in the Press Molco Joint MTE for Stainless Steel Pipes series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MTE-13X1/2 trong chuỗi Press Molco Joint MTE for Stainless Steel Pipes.