(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The stainless steel disc and valve have been specially heat-treated for superior durability. A built-in strainer type.
Type | Steam trap | Drain Trap / Steam Trap Method | Disc Type | Applicable Fluid | Steam |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Operating Pressure(MPa) | 4.2 | Max. Operating Temperature(℃) | Angle |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TSD-42-15A in the Steam Traps, TSD-42 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSD-42-15A trong chuỗi Steam Traps, TSD-42 Series.
Part Number |
---|
TSD-42-20A |
TSD-42-25A |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Nominal Diameter |
---|---|---|---|---|---|
3,945,250 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 3/4B(20A) | ||
4,191,750 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1B(25A) |