(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CTL-6, 10, 16 Extension Cable

CTL-6, 10, 16 Extension Cable
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      182,949VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

3 m black and white twisted cable (tip 5 mm cut off), extension cable for current sensors. It can be purchased separately.

Part Number
CABLE-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

182,949 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size(m) 3

Please check the type/dimensions/specifications of the part CABLE-2 in the CTL-6, 10, 16 Extension Cable series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CABLE-2 trong chuỗi CTL-6, 10, 16 Extension Cable.