(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Electric passage/leakage detecting module and Electric leakage detecting module (contact output type)

Electric passage/leakage detecting module and Electric leakage detecting module (contact output type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,405,976VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

AC sensor (CTL-6-P-Z, 6-S-Z) in combination, detects leakage current or minute current and issues an alarm.

 
Part Number
CRY-ZPS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,405,976 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Current(A) 0.0025~0.15 Input Current Alternating Current(AC) Mounting Method DIN Rail mounting
Width W(φ) 24 Height H(φ) 60 Height H(mm) 96