(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Speed controller BN-2800 (BN-2800-8)

Speed controller BN-2800 (BN-2800-8)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      671,885VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Speed Controller
Speed controllers are used to regulate the speed of movement of pneumatic actuators. They offer a wide variety of sizes to choose from.
[Feature]
● Shape : Straight Type
● Control Type : Meter Out
● Port size : 8A, 10A and 15A
● Pipe Connection Bore Dia. : Rc 1/2, Rc 1/4 and Rc 3/8
● Operating Temperature Range(°C) : 5 to 60
[Application]
Speed controllers are installed in a pipe line to adjust flow rate.

Part Number
BN-2800-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPipe Connection Bore Dia. Effective Sectional Area (Needle Side)
(mm2)
Effective Sectional Area (Check Side)
(mm2)

671,885 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) Rc1/41416

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Speed Controller Main Body Shape Straight Control Direction Meter-Out
Joint Type Both sides tapped Environment, Applications Standard Knob Type Standard
Lock Nut Type Hex nut Applicable Fluids Air Operating Pressure(MPa) 0~1.0

Please check the type/dimensions/specifications of the part BN-2800-8 in the Speed controller BN-2800 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BN-2800-8 trong chuỗi Speed controller BN-2800.

Products like this...

Part Number
BN-2800-10
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngPipe Connection Bore Dia. Effective Sectional Area (Needle Side)
(mm2)
Effective Sectional Area (Check Side)
(mm2)

830,251 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more Rc3/82022