(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Lightweight and compact series featuring standard pressure meters and brackets.
[Features]
· The drain automatically empties in models BN-3RT5F, and 3RTOF when pressure drops below 0.05MPa.
Regulator Unit Combination | Filter Regulator | Filter, Filtration Level | 5μm | Compressed Air Quality | General Dry Air |
---|---|---|---|---|---|
Max. Operating Pressure(MPa) | 1 | Relief Mechanism | Relief | Flow Direction | Standard Flow (Right→Left) |
Drain Cock | Manual | Pressure Gauge | With Standard Pressure Tester | Applicable Fluids | Air |
Operating Pressure(MPa) | 0.05~1.0 | Set Pressure(MPa) | 0.05~0.85 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part BN-3RT0F-8 in the Air Unit Regulator with Filter BN-3RT0F series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BN-3RT0F-8 trong chuỗi Air Unit Regulator with Filter BN-3RT0F.
Part Number |
---|
BN-3RT0F-10 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Connection Dia. |
---|---|---|---|---|---|
1,860,215 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | Rc3/8 |