(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Lubricator, BN-23T20

Lubricator, BN-23T20
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,015,085VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Compact lubricator with a width of 40 mm.

Part Number
BN-23T20-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,015,085 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Oil Storage Capacity(cm3) 25 IN Side, Connection Type Rc IN Side, Plumbing Thread Nominal 1/4
Drain Exhaust No Case Material Resin Min. Dripping Flow Rate(l/min) 50
Flow Direction Rightward direction Applicable Fluids Air Operating Pressure(MPa) 0~1.0

Please check the type/dimensions/specifications of the part BN-23T20-8 in the Lubricator, BN-23T20 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BN-23T20-8 trong chuỗi Lubricator, BN-23T20.