(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Compact air filter with a width of 40 mm
Filtration Level | 40μm | Plumbing Thread Nominal | 1/4 | Compressed Air Quality | General Dry Air |
---|---|---|---|---|---|
Type | Standard | Connection Type | Rc | Treatment Air Flow Rate(l/min) | 0.39 |
Operating Environment | Standard | Drain Cock | Manual | Case Material | Resin |
Case Guard | Presence | How to Connect | Pipe connection type | Flow Direction | Rightward direction |
Applicable Fluids | Air |