(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

L Type Mounting Bracket

L Type Mounting Bracket
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,958,465VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a black-anodized matte bracket made of aluminum alloy.

[Features]
• The SB-7002 and the SB-7003 can mount an X-axis stage for use as a Z-axis stage, change the travel from vertical to horizontal, or change the axis of a rotating stage by 90 °
• T-shaped body allows both front and back side attachment
• Large offset load will not be applied because the center of load does not come out of the external shape of the bracket
• The SB-402 and the SB-403 are brackets that are used for erecting the long working stages LS-414L1 and LS-414L2 respectively

Part Number
SS-604-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

2,958,465 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable L-shaped mounting Main materials/surface treatment Aluminum / Black Alumite Satin Full height(mm) 82.5

Please check the type/dimensions/specifications of the part SS-604-1 in the L Type Mounting Bracket series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SS-604-1 trong chuỗi L Type Mounting Bracket.