(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
SS-901 is a spacer to make a 90 mm x 90 mm stage mountable on other stages with a 50 mm x 50 mm pitch M4 tap. SS-101 is a spacer to mount a 125 mm x 125 mm stage on other stages.
Loading...Tải…
Main materials/surface treatment | Aluminum / Black Alumite Satin |