(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Standard aluminum plate for MSS-A, MSS-B and MSS-C series products.
· Comes with 3 adjustment screws to enable parallel adjustment.
· Additional work can be requested according to your workpiece.
Part Number |
---|
MSS-50WA-AL |
MSS-150A-AL |
MSS-200A-AL |
MSS-300A-AL |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable |
---|---|---|---|---|---|---|
4,675,918 VND | 1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 10 | For MSS-50WC | ||
5,601,445 VND | 1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 10 | For MSS-150C | ||
6,886,562 VND | 1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 10 | For MSS-200C | ||
11,245,277 VND | 1 Piece(s) | 16 Day(s) or more | 10 | For MSS-300C |