(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· A cable for moving items such as stepping motor-driven motorized stages using the QT-A series controller.
· Only the controller/drive side connector is wired.
Part Number |
---|
ACB-35-S3 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
3,067,842 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more |
Loading...Tải…
Cable Length(m) | 3 | Cable Type | Disconnection cable | Cable Specifications | 16 Conductors Shielded Wire |
---|---|---|---|---|---|
Connection automatic stage | 0.35A/phase 5-wire type pentagonal connection |