(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Driver-Side Separating Cable

Driver-Side Separating Cable
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,041,596VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· A cable for connecting controllers/drivers with stages.
· With the driver side disconnection cable, only the stage side connector is wired.
· Use when preparing a driver separately.

 
Part Number
ACB-STM-D3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,041,596 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Cable Length(m) 3 Cable Type Disconnection cable Cable Specifications 12 Conductors Shielded Wire
Connector Diameter φ14

Please check the type/dimensions/specifications of the part ACB-STM-D3 in the Driver-Side Separating Cable series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ACB-STM-D3 trong chuỗi Driver-Side Separating Cable.